(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 3215

Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 3215
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      472,726VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Coated carbide tip.
· Triangle Tips
· Wiper Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For machining of cast iron

 
Part Number
TNMX160404WF3215
TNMX160408WF3215
TNMX160412WM3215
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications Trusco Code Quantity

472,726 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) For machining and finishing of cast iron695-212710

472,726 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) For machining and finishing of cast iron695-213510

472,726 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) For machining and medium machining of cast iron695-217810

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selfishly No-hand Quantity 10