(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip for machining outer diameter and general inner diameter of small objects and parts
· Square Tip
· Positive tips
[Applications]
· For machining of cast iron
· For Rough Machining
Selfishly | No-hand | Specifications | For machining and rough machining of cast iron | Trusco Code | 695-0949 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCMT120408KR3205 in the Sandvik CoroTurn 107 Lathe Positive Tip 3205 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCMT120408KR3205 trong chuỗi Sandvik CoroTurn 107 Lathe Positive Tip 3205.