(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ceramic Tip
· Round Tip
· Precision Grade
· Negative Insert
[Applications]
· For heat-resistant alloy processing
· For Finish Machining
Specifications | For heat-resistant alloy machining and finishing machining | Trusco Code | 610-6056 | Quantity | 10 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part RNGN120400E in the Sandvik T-Max P Lathe Ceramic Negative Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RNGN120400E trong chuỗi Sandvik T-Max P Lathe Ceramic Negative Tip.