(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Tip for U-Max endmills
· Low Cutting Resistance
· Coated carbide tip.
[Applications]
· Drilling
· End Mill Processing
Details Type | Drilling, End Milling | Trusco Code | 609-9742 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part R216.2-15T312-2-SM30 in the Sandvik U-Max, Tip for Ball End Mill SM30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R216.2-15T312-2-SM30 trong chuỗi Sandvik U-Max, Tip for Ball End Mill SM30.