(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip for Sandvik Coro-Mill 331 4240

Tip for Sandvik Coro-Mill 331 4240
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      653,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· CORO-MILL 331 tip.
· Handles any groove shape and work material with abundant tip sizes, nose radii, and materials.
[Applications]
· For groove milling and face milling.

 
Part Number
N331.1A115008HPL4240
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

653,001 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type For groove milling and face milling. Trusco Code 600-8186

Please check the type/dimensions/specifications of the part N331.1A115008HPL4240 in the Tip for Sandvik Coro-Mill 331 4240 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N331.1A115008HPL4240 trong chuỗi Tip for Sandvik Coro-Mill 331 4240.