(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· CoroCut Dual Tip
· 2 Corner Specification
· Coated carbide tip.
· High Clamp Rigidity
[Applications]
· For Low Feed Machining
Selfishly | No-hand | Specifications | For Groove Machining, Low Feed Machining, Sheet Size: E, Width 2.0 mm, Full R | Trusco Code | 609-8215 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part N123E2-0200-R0-2135 in the Sandvik CoroCut 2 Plunging/Grooving Tip 2135 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N123E2-0200-R0-2135 trong chuỗi Sandvik CoroCut 2 Plunging/Grooving Tip 2135.