(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik Coro-Turn 111 Positive Tip for Turning 3215

Sandvik Coro-Turn 111 Positive Tip for Turning 3215
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,702VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Coated carbide tip for machining inner diameter of small objects and parts
· Diamond Shape 55° Tip
· Positive tips
[Applications]
· For machining of cast iron
· For Finish Machining

 
Part Number
DPMT070204KF3215
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

293,702 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selfishly No-hand Specifications For machining and finishing of cast iron Trusco Code 696-0049
Quantity 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part DPMT070204KF3215 in the Sandvik Coro-Turn 111 Positive Tip for Turning 3215 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DPMT070204KF3215 trong chuỗi Sandvik Coro-Turn 111 Positive Tip for Turning 3215.