(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip.
· Diamond Shape 55° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For General Steel Processing
· For Finish Machining
Selfishly | No-hand | Specifications | For General Steel Processing, For Finishing | Trusco Code | 358-9625 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DNMG150612PF1515 in the T-Max P Insert for turning, Rhombic 55°, Lathe Negative Tip, DNMG150612-PF-1515 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DNMG150612PF1515 trong chuỗi T-Max P Insert for turning, Rhombic 55°, Lathe Negative Tip, DNMG150612-PF-1515.