(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip.
· Diamond Shape 55° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For heat-resistant alloy and stainless steel machining
· For Semi-Roughing
Selfishly | No-hand | Specifications | For heat-resistant alloy and stainless steel machining, and semi-rough machining | Trusco Code | 604-9711 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DNMG150408SMR in the Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DNMG150408SMR trong chuỗi Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip.