(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Cermet Tips
· Diamond Shape 55° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For General Steel Processing
Part Number |
---|
DNMG110404-MF-5015 |
DNMG110404-PF-5015 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications | Trusco Code | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515,025 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | For General Steel Processing, For Semi-Finishing | 609-6646 | 10 | ||
515,025 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | For General Steel Processing, For Finishing | 609-6671 | 10 |
Loading...Tải…
Selfishly | No-hand | Quantity | 10 |