(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Precision grade coated carbide tip for machining outer diameter and general inner diameter of small objects and parts
· Diamond Shape 55° Tip
· Positive tips
[Applications]
· For heat-resistant alloy processing
· For Semi-Finishing
· Ideal when cutting edge needs to be sharp
Selfishly | No-hand | Specifications | For heat-resistant alloy machining and semi-finishing machining, suitable when sharpness of blade tip is required | Trusco Code | 339-2406 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCET070200UM1105 in the CoroTurn 107 Insert for turning, Rhombic 55°, Lathe Positive Tip, DCET070200-UM-1105 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCET070200UM1105 trong chuỗi CoroTurn 107 Insert for turning, Rhombic 55°, Lathe Positive Tip, DCET070200-UM-1105.