(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik Coro-Turn XS Small Lathe Insert Bar 1025

Sandvik Coro-Turn XS Small Lathe Insert Bar 1025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,093,470VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· CoroTurn XS, Insert Bar
· Coating Carbide
· Boring Bar for Small Diameter Machining
[Applications]
· For lathe turning

 
Part Number
CXS-07T098-20-7245R-1025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,093,470 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Trusco Code 609-6301 Specifications For lathe turning

Please check the type/dimensions/specifications of the part CXS-07T098-20-7245R-1025 in the Sandvik Coro-Turn XS Small Lathe Insert Bar 1025 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CXS-07T098-20-7245R-1025 trong chuỗi Sandvik Coro-Turn XS Small Lathe Insert Bar 1025.