(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· CA510: Special substrate with excellent high-temperature distortion resistance properties and a tough, thick film coating with excellent abrasion resistance.
· Supports both high-speed and high-feed machining.
[Applications]
· For lathe turning
· CA510: High-speed/high-efficiency steel machining
Breaker Use | Finish | Remarks | For turning, CA510: High-speed/high-efficiency steel machining | Number Contained In A Packet | 10 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TNMG160404HQ-CA510 in the Kyocera Turning Insert CA510 CVD Coating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TNMG160404HQ-CA510 trong chuỗi Kyocera Turning Insert CA510 CVD Coating.
Part Number |
---|
TNMG160404PP-CA510 |
TNMG160404PQ-CA510 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163,473 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4960664699131 | 654-5700 | - | ||
163,473 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4960664699162 | 654-5718 | - |