(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· PR1225: Ultrafine particle carbide substrate and MEGACOAT with superior wear resistance and heat resistance.
· Supports a wide range from carbon steel to stainless steel.
[Applications]
· For lathe turning
· PR1225: The foremost recommended PVD coating for stainless steel precision machining
Breaker Use | Finish | Remarks | For turning, PR1225: the foremost recommended PVD coating for stainless steel precision machining | Number Contained In A Packet | 10 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DCMT070204PP-PR1225 in the Kyocera Turning Insert PR1225 PVD Coating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCMT070204PP-PR1225 trong chuỗi Kyocera Turning Insert PR1225 PVD Coating.
Part Number |
---|
DCGT11T304MFP-SK-PR1225 |
DCMT070202PP-PR1225 |
DCMT11T302PP-PR1225 |
DCMT11T304PP-PR1225 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
503,011 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4960664713547 | 771-5919 | - | ||
293,905 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 4960664713554 | 771-5927 | - | ||
357,651 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4960664713578 | 771-5943 | - | ||
357,651 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 4960664713585 | 771-5951 | - |