(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Flat Miniature Shaft Mounted Brush (Shaft Diameter 3 mm)

Flat Miniature Shaft Mounted Brush (Shaft Diameter 3 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      205,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Can be easily attached to electric tools, etc.
· High grade wire material is used for exceptional durability and a long lifespan.
[Applications]
· Used for places requiring delicate polishing work such as the surfaces or grooved parts of small objects.

Part Number
410221
410222
410223
410321
410322
410323
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

205,661 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 16315000Wire Steel Line4017359392157483-96174.41 pc.

208,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19512000Wire Steel Line4017359392188483-96254.61 pc.

210,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22610000Wire Steel Line4017359392195483-96334.31 pc.

250,410 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16315000Stainless Steel Wire4017359392201483-96414.41 pc.

238,438 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19512000Stainless Steel Wire4017359392218483-96504.71 pc.

255,300 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 22610000Stainless Steel Wire4017359392225483-96685.11 pc.
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Product Type Mini Brush Wire diameter(mm) 0.1
Shaft length(mm) 42 Overall Length(mm) 47 Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.
Close

Comparison list