(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Wheel Brush With Shaft (Shaft Diameter 6 mm) Steel Wire

Wheel Brush With Shaft (Shaft Diameter 6 mm) Steel Wire
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      283,366VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • When working, always wear protective gear such as a safety helmet, safety glasses, etc.

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Uses high quality wire material for excellent durability and long life.
· Available in a wide range of sizes, suitable for various applications.
[Applications]
· Deburring and rust removal from metal products.
· For removing color or rust, etc.
· For processing welding joints.

Part Number
411142
413142
413162
414142
414162
415142
415162
416142
416163
417142
417163
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

515,675 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 200.23200004014x64017359391990483-9676151 pc.

295,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300.26200004018x64017359392003483-9692231 pc.

334,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300.36200004018x64017359392249483-9706241 pc.

289,863 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 400.29180004222x84017359392027483-9731381 pc.

283,366 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 400.39180004222x84017359392072483-9749431 pc.

318,928 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500.212150004226x114017359392041483-9773561 pc.

293,088 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 500.312150004226x114017359392089483-9781591 pc.

331,867 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 600.217150004226x114017359392058483-9811691 pc.

396,398 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 600.317150004626x154017359392096483-9820941 pc.

362,990 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 700.219150004232x134017359392065483-9854801 pc.

428,963 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 700.319150004632x174017359392102483-98621211 pc.
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Brush Long
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Product Type Wheel Brush Shaft length(mm) 30
Hair material Steel Wire Number Contained In A Packet 1 pc.
Close

Comparison list