(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Since the shank part is forged, there is no need to use a handle.
· Maintains long-lasting accuracy and operation life.
[Applications]
· Used for precision filing, as well as chamfering/deburring, of hardened steel, carbide, and ceramic, etc.
Type | Diamond Electrodeposition File | Overall Length(mm) | 215 | Particle Size(#) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 100 | Shape | Flat, 10.3 (width) x 2.8 (thickness) | Mass(g) | 49 |
JAN Code | 4007220535455 | Trusco Code | 486-6762 | Shape of handle | Square |
Material | Tool Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DF2601DH535455 in the Diamond Handy File Granularity #80 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DF2601DH535455 trong chuỗi Diamond Handy File Granularity #80 Type.