(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ダイヤモンドヤスリ(鉄工用)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      713,189VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強固に保持して表面に突出させているため、最初の鋭い切れ味のまま長寿命を保ちます。
・タイプ(精密用;仕上げ研削・修正・すり合わせなど、鉄工用:荒研削・剛性を要する重研削など)、種類(5・8・10・12本組:大きさの単位)、形状(平:平面用、半丸:R部用、丸:丸穴用、角:角穴用、三角:各部用)の中から用途に合ったものを選択ください。
・ご希望の砥粒や特殊形状のご相談にも応じます。
【用途】
・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適。
・バイト、エンドミル、ガラスなどの面取り、金型のすり合わせ、金型の磨き。

Part Number
K12-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

713,189 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Assorted files Overall Length(mm) 170 Particle Size(#) 140
Shape Triangle (width) 4.0 Blade Length(mm) 50 JAN Code 4963202018807
Trusco Code 124-3616

Please check the type/dimensions/specifications of the part K12-S in the ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K12-S trong chuỗi ダイヤモンドヤスリ(鉄工用).