(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vitrified Diamond Hand Lapper

Vitrified Diamond Hand Lapper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,369,813VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Suitable for polishing very hard materials.
· Handle part is aluminum.
[Applications]
· Sharpening of composite edges of carbide blades.

Part Number
VDH-1200
VDH-400
VDH-800
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
JAN Code Trusco Code

1,369,813 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1,2004538709000596 412-8320

1,398,751 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4004538709000572 412-8338

1,369,813 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8004538709000589 412-8346

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hand Stone, Rapper Overall Length(mm) 150 Length(mm) 40
Width(mm) 12 Thickness(mm) 1.5 Mass(g) 29