(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Blow Gun Parts

Air Blow Gun Parts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      514,756VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Air gun parts for air gun MAG22.
[Features]
·Manufacturing country: Japan.

 
Part Number
MAG-11-H
MAG-11-P
MAG-22-H
MAG-22-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Compatible Model JAN Code Trusco Code Type Material Mass
(g)

1,585,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2000MAG-11、MAG-11D4989999360967753-4990Duct HosePVC500

514,756 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 150MAG-114989999360974753-5007Suction PipePolyvinyl chloride color pipe24

1,907,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2000MAG-22、MAG-22D4989999360981753-5015Duct HosePVC800

519,248 VND

1 Piece(s) Same day 200MAG-224989999360998753-5023Suction PipePolyvinyl chloride color pipe65

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Related Products