(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Duster Curved Nozzle Only

Air Duster Curved Nozzle Only
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      313,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·It is a lightweight curve nozzle.
·Used for general dust work.

 
Part Number
KN-3CV
KN-5CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

313,720 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3004909275087555485-945666

369,916 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5004909275087562485-946488

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Maximum Operating Pressure(Mpa) 1 Nozzle Inlet Diameter(mm) 2 Nozzle fixing port G1/8
Applicable Fluids Compressed Air Operating Temperature Range -10 – 60 Material Aluminum/Brass