(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip Tool for Handy Belt Sander SRM-R1

Tip Tool for Handy Belt Sander SRM-R1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,375,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Red cross wheel.
For mirror finish #300 to #400.
Weight (g): 65

Specification

●Commodity Name:Red Cross Wheel
●Use:Mirror Surface #300 to #400 for Finishing
●Q'ty Per Box(piece):1
Part Number
SRM-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,375,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN Code 4562137343468 Trusco Code 755-0286 Mass(g) 65
Use Mirror #300-#400 finishing Name of Product Red Cross Wheel

Please check the type/dimensions/specifications of the part SRM-R1 in the Tip Tool for Handy Belt Sander SRM-R1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SRM-R1 trong chuỗi Tip Tool for Handy Belt Sander SRM-R1.