(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· An idle roller for Air Belt Sander and Roller Miniko.
Part Number |
---|
RMB1-P27A |
RMB1-P27AS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Name of Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,400,000 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4562137343628 | 755-0260 | 110 | Aluminum Idle Roller | ||
3,406,250 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4562137343635 | 755-0278 | 170 | Aluminum Idle Roller Set (no knob) |
Loading...Tải…
Applicable Models | RMB Type |