(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Compact, lightweight design that supports work at a high speed of rotation.
· Specially designed collet improves core runout precision and reduces worker fatigue.
· The body is hexagonal and designed to fit well in the hands.
· Adopts a resin body.
[Applications]
· For spot welding correction and deburring.
Product Model | Normal Type | Chuck Inner Diameter(mm) | 6 | Number of No-load Revolutions(rpm) | 22000 |
---|---|---|---|---|---|
Total Length(mm) | 189 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Air Consumption(m³/min) | 0.5 |
Exhaust Direction | Front | Trusco Code | 336-6723 | Hose Inlet | Rc1/4 |
Mass(g) | 500 | Tip tool | Grindstone | Single order units | 1 unit |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RG-38CA in the air die grinder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RG-38CA trong chuỗi air die grinder.