(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nippon Pneumatic Industry]Air straight grinder vane.
Weight (g): 10
Compatible Model | NHG-65D, NHG-65K | Product Name | Vane | Trusco Code | 497-4590 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 10 | Single order units | 1 pc |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 15016110 in the Air Straight Grinder, Vane series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 15016110 trong chuỗi Air Straight Grinder, Vane.