(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chip Saw for Face Cutter

Chip Saw for Face Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,322,111VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
Can be used for cutting general metalworking materials.
[Features]
For face cutters that can cut openings in insert bars and framework reinforcing bars at the edges or close to the floor.

Part Number
ZC-1100Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOrdering Unit

1,322,111 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work material Iron Bar Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.6
Compatible Model SDF-19BO Trusco Code 764-1117 Mass(g) 70
Ordering Unit 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZC-1100Y in the Chip Saw for Face Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZC-1100Y trong chuỗi Chip Saw for Face Cutter.