(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

High Speed Cut-off Machine

High Speed Cut-off Machine
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,805,609VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ High-Speed Cutting Machine (grinding wheel)
・ Equipped with brake motor
・ Double insulation structure
・ Lightweight and sturdy steel base
・ With single-action vise stopper
・ Fully-threaded plate (Option)

Part Number
MGC355B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,805,609 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Small Type Cutting Machine Applicable Tip Saw: Outer Diameter(mm) 355 Applicable Tip Saw: Hole Diameter(mm) 25.4
Applicable Tip Saw: Blade Thickness(mm) 4.0 Rated Current(A) 15 Power Consumption(W) 1440
Cord Length(m) 3.5 Trusco Code 491-6875 Mass(g) 15000
No Load Rotation Speed(min-1) 3800 Total Length(mm) 570 Width(mm) 290
Height(mm) 590 Specifications Power Supply: 100 VAC, Carbon Brush: CB1017, Grinding Stone (mm): 355 x 4.0 x 25.4, Cutting Capability: Block (90°) W100 x H100 mm, Corner Pipe (45°) W70 x H70 mm, Round Material (90°) φ115 mm, Round Material (45°)φ70 mm Set Contents Accessories Offset Wrench (17 mm), Genuine Cutting Wheel
Features · Equipped with motor fitted with brake. · Doubly insulated structure. · Lightweight and tough steel base. · Equipped with single-action lock vise.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGC355B in the High Speed Cut-off Machine series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGC355B trong chuỗi High Speed Cut-off Machine.