(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grip Handle For Files

Grip Handle For Files
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      544,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

This is a lightweight plastic grip dedicated for files that is convenient for hand use.
Product type: Handle (file handle)
Size (mm): ⌀17.8 × 78.3

 
Part Number
57641
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

544,360 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Related Products Size(mm) ø17.8 × 78.3 Trusco Code 477-2075

Please check the type/dimensions/specifications of the part 57641 in the Grip Handle For Files series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 57641 trong chuỗi Grip Handle For Files.