(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。
・ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
Product Type | abrasive | Water-soluble/oil | Water-Soluble | Particle Size(#) | 3,000 |
---|---|---|---|---|---|
Micron Display(μm) | 6 | Color | Orange | Trusco Code | 477-0692 |
Mass(g) | 25 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 55109 in the Diamond Compound (Paste), Water Soluble series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 55109 trong chuỗi Diamond Compound (Paste), Water Soluble.