(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Grind Stone Set (Shaft Diameter ø3.0 mm)

Rubber Grind Stone Set (Shaft Diameter ø3.0 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,079,413VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Smoother grinding feel and less rebounding during processing compared to grinding whetstones means work can be carried out with confidence.

Part Number
47905
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

1,079,413 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 set (12 pcs.)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Trusco Code 476-7918 Set Content Power polisher: 46623, 46633, 46643, 46653 Green polisher: 46741, 46751, 46761, 46771 High shine polisher: 46803, 46813, 46823, 46833 × 1 of each
Quantity 1 set (12 pcs.)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 47905 in the Rubber Grind Stone Set (Shaft Diameter ø3.0 mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 47905 trong chuỗi Rubber Grind Stone Set (Shaft Diameter ø3.0 mm).