(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Smoother grinding feel and less rebounding during processing compared to grinding whetstones means work can be carried out with confidence.
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Trusco Code | 476-7900 | Set Content | Green polisher: 46112, 46122, 46152, 46156 High shine polisher: 46212, 46216, 46232, 46236 Silicon soft polisher: 46312, 46316, 46342, 46346 × 1 of each |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 1 set (12 pcs.) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 47901 in the Rubber Grind Stone Set (Shaft Diameter ø2.34 mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 47901 trong chuỗi Rubber Grind Stone Set (Shaft Diameter ø2.34 mm).