(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grind Stone With Shaft Set For General Grinding (WA/PA Abrasive Grain)

Grind Stone With Shaft Set For General Grinding (WA/PA Abrasive Grain)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,396,985VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set of cone-shaped, ball-shaped, cannonball-shaped, and cylindrical high-quality mounted points that demonstrate excellent grinding performance and durability.

 
Part Number
43405
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

1,396,985 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 set (18 pcs.)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Trusco Code 476-6440 Set Content WA grindstone: 42421, 42422, 42423, 42424, 42425, 42427, 42428, 42430, 42454, 42455, 42456 PA grindstone: 42484, 42485, 42486, 42487, 42488, 42489, 42490 × 1 of each
Quantity 1 set (18 pcs.)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 43405 in the Grind Stone With Shaft Set For General Grinding (WA/PA Abrasive Grain) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 43405 trong chuỗi Grind Stone With Shaft Set For General Grinding (WA/PA Abrasive Grain).