(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A set of cone-shaped, ball-shaped, cannonball-shaped, and cylindrical high-quality mounted points that demonstrate excellent grinding performance and durability.
Shaft Diameter(mm) | 3 | Trusco Code | 476-6466 | Set Content | GC grindstone: 42681, 42682, 42683, 42684, 42685, 42687, 42688, 42690, 42692, 42694, 42695, 42696 × 1 of each |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 1 set (12 pcs.) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 43415 in the Grind Stone With Shaft Set For General Grinding (GC Abrasive Grain) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 43415 trong chuỗi Grind Stone With Shaft Set For General Grinding (GC Abrasive Grain).