(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Ideally small-sized precision grind stone with shaft for grinding fine parts.
Particle Size(#) | 140 | Shaft Diameter(mm) | 1.6 | Grindstone section external diameter(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 320,000 | Trusco Code | 476-4943 | Quantity | 1 PK (10 pcs) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 41012 in the Grind Stone With Shaft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 41012 trong chuỗi Grind Stone With Shaft.