(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A cutter ideal for cutting out shapes in plastic and acrylic.
Part Number |
---|
33401 |
33402 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Grindstone section external diameter (mm) | Trusco Code | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,667,433 VND | 1 Pack(s) | 6 Pieces Per Package 6 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 1 | 476-4668 | 1 PK (6 pcs) | ||
2,667,433 VND | 1 Pack(s) | 6 Pieces Per Package 6 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 1.5 | 476-4676 | 1 PK (6 pcs) |
Loading...Tải…
Max. Rotational Speed(rpm) | 30,000 | Quantity | 1 PK (6 pcs) |