(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Features a blade tip with excellent sharpness.
· Suitable for processing light metals, non-ferrous metals, plastic and resins.
Loading...Tải…
Max. Rotational Speed(rpm) | 20,000 | Quantity | 1 pcs |