(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide cutter assorted set

Carbide cutter assorted set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,778,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a carbide cutter set with high versatility.
12-pc. set.
[Shaft Diameter (mm)]3

Part Number
28145
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,778,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Trusco Code 476-4340 Set content and accessories Carbide cutter: 24073, 24076, 24093, 24096, 24214, 24217, 24362, 24364, 24366, 24504, 24532, 24534

Please check the type/dimensions/specifications of the part 28145 in the Carbide cutter assorted set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28145 trong chuỗi Carbide cutter assorted set.