(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electroplated Diamond Bar / Craft Diamond Bar

Electroplated Diamond Bar / Craft Diamond Bar
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,197,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 18-piece diamond bar set capable of cutting and polishing in place of a grind stone for various applications, from professional to hobbyist.

Part Number
12841
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,197,800 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Trusco Code 476-1081 Set content and accessories Diamond bar: 12801, 12803, 12805, 12807, 12809, 12811, 12813, 12815, 12817, 12819, 12821, 12823, 12825, 12827, 12828, 12832, 12833, 12836 dedicated case

Please check the type/dimensions/specifications of the part 12841 in the Electroplated Diamond Bar / Craft Diamond Bar series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 12841 trong chuỗi Electroplated Diamond Bar / Craft Diamond Bar.