(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electro-Deposited Diamond Wheel

Electro-Deposited Diamond Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,757,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
· Hole Diameter (mm): 1.8
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

 
Part Number
NA1015
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,757,816 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Particle Size(#) 120 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Overall Length(mm) 17.5
Width(mm) 2.4 Mass(g) 14 JAN Code 4580120532453
Trusco Code 499-7301

Please check the type/dimensions/specifications of the part NA1015 in the Electro-Deposited Diamond Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NA1015 trong chuỗi Electro-Deposited Diamond Wheel.