(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Diamond Grindstone

Super Diamond Grindstone
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      917,419VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· Ideal for cutting at will, such as when using a hand grinder.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

 
Part Number
AD4162
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

917,419 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Particle Size(#) 200 Shape Cylinder Type Diamond Maximum Diameter(mm) 6
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Overall Length(mm) 51.0
Blade Length(mm) 12 Mass(g) 6 JAN Code 4571130852778
Trusco Code 498-7578

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD4162 in the Super Diamond Grindstone series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD4162 trong chuỗi Super Diamond Grindstone.