(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A handy-type belt sander that exhibits full power for deburring, grinding, and polishing.
Product Type | Main Body | Type | Belt Type | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Belt Speed(m/min) | 49.2~700 | JAN Code | 4560128902298 | Trusco Code | 491-7103 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BS312 in the Mini Belt Sander series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BS312 trong chuỗi Mini Belt Sander.