(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·The horizontal movement is effective for polishing grooves and narrow areas.
Overall length (mm): 187
Outer diameter (mm): 32
Product Type | Main Body | Type | Left and Right Mobile Type | Overall Length(mm) | 187 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 32 | Number of reciprocation actions(min-¹) | 800~8000 | Max. Torque(cN・m) | 6.9 |
JAN Code | 4560128902250 | Trusco Code | 491-7227 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M212LRV in the Swing Action File Liberon series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M212LRV trong chuỗi Swing Action File Liberon.