(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Grinder Anglon

Angle Grinder Anglon
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,289,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An angle grinder with a 90 degree angle, suited for polishing flat surfaces, curved surfaces, and end faces.

 
Part Number
M112GRA
M212RA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of load-free rotations
(min-¹)
Overall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Torque
(cN・m)
JAN Code Trusco Code

26,846,546 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 620~6200164299.84560128902236491-7146

19,289,375 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000~14200155335.94560128902243491-7235

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Rotation Type Attached collet (chuck)(mm) 3