(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Micro Grinder Slender Rotary (Part Number)

Micro Grinder Slender Rotary
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,949,859VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The slim tip fits the fingers well, with ease of precision work being its key feature.

Part Number
M112HS
M112S
V112HS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of load-free rotations
(min-¹)
Overall Length
(mm)
Max. Torque
(cN・m)
JAN Code Trusco Code

18,007,330 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000~350001583.44560128902199491-7162

15,949,859 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000~200001584.54560128902182491-7171

20,700,801 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2000~500001452.34560128902205491-7278

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Rotation Type Attached collet (chuck)(mm) 2.34
Outer Diameter(mm) 29 Details Type Lightweight, Slim Type