(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Standard type which can be used for a wide range of applications from deburring to mirror polishing.
· Can be selected from 9 models with different rotational speed and torque.
Product Type | Main Body | Type | Rotation Type | Number of load-free rotations(min-¹) | 2000~50000 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 147 | Outer Diameter(mm) | 29 | Max. Torque(cN・m) | 2.3 |
JAN Code | 4560128902151 | Trusco Code | 491-7260 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part V112H in the Micro Grinder Standard Rotary, Ultra High Speed Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần V112H trong chuỗi Micro Grinder Standard Rotary, Ultra High Speed Type.