(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A round punch for thin wall steel conduits.
You can choose from a wide range of sizes.
Set bolts are sold separately.
Product Type | Related Item | JAN Code | 4906274803056 | Trusco Code | 395-2100 |
---|---|---|---|---|---|
Punch Hole(mm) | 64.4 | Electrical Wire Conduit Outer Diameter(mm) | 63.5 | Mass(g) | 1150 |
Features | · Replacement blade for thin steel power cable conduits. | Number Contained In A Packet | 1 Set |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A63 in the Round Punch (for Thin Steel Conduit Tube) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A63 trong chuỗi Round Punch (for Thin Steel Conduit Tube).