(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A round punch for thick wall steel conduit.
You can choose from a wide range of sizes.
Set bolts are sold separately.
Part Number |
---|
B70 |
B82 |
B104 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Punch Hole (mm) | Electrical Wire Conduit Outer Diameter (mm) | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,634,191 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4906274803131 | 395-2207 | 76.1 | 75.2 | 2000 | 1 Set | ||
4,330,606 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4906274803148 | 395-2215 | 88.9 | 87.9 | 2400 | 1 Set | ||
7,134,186 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4906274803162 | 395-2134 | 115.5 | 113.4 | 4000 | 1 Set |
Loading...Tải…
Product Type | Related Item | Number Contained In A Packet | 1 Set |