(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Torque Analyzer For Electric Screwdriver

Torque Analyzer For Electric Screwdriver
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,905,754VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。
・連続使用時間約12時間です。

Part Number
KDTA-CN1000D
KDTA-CN100D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(cN・m)
Trusco Code Product Name Specifications

38,905,754 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15 to 1,000250-3034Kanon analyzer for electric screwdriver KDTA-CN1000DMinimum display value: 1 cN·m

38,905,754 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.5 to 100250-3026Kanon analyzer for electric screwdriver KDTA-CN100DMinimum display value: 0.1 cN·m

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width(mm) 150 Depth(mm) 110 Height 38
Standard UL compliant product / CE compliant product Data output USB output / Digimatic output