(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
GW250M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
778,470 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· Durable with 3 layer structure and there are no projection of pins.
· Round head screw removal function is incorporated into the gripping tip part.
· The driver is embedded in the shaft tip.
· Rubber pad is attached to prevent scratch on the accessory parts.
· A flathead screwdriver with a width of 7 mm and thickness of 1 mm is included.
[Applications]
· Used for various piping work and for general purposes.
Part Number |
---|
GW250M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
778,470 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.