(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
VDET Insulated Socket Handle

VDET Insulated Socket Handle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,496,520 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
28MV-10
28MV-12
28MV-13
28MV-14
28MV-17
28MV-19
28MV-21
28MV-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Handle Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,496,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 130 10 7314150121298 438-0266 150

1,521,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 12 7314150121311 438-0274 216

1,545,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 13 7314150121328 438-0282 260

1,662,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 14 7314150121335 438-0291 272

1,817,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 17 7314150121366 438-0304 331

1,864,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 19 7314150121380 438-0312 435

1,889,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 21 7314150121403 438-0321 531

1,898,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 22 7314150121410 438-0339 579

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    200

Product Description

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· The product conforms to the European Standard EN60900.
· Has a safety sign for visually checking safety.
· Voltage withstand tested.

Part Number
28MV-10
28MV-12
28MV-13
28MV-14
28MV-17
28MV-19
28MV-21
28MV-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Handle Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

1,496,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 130 10 7314150121298 438-0266 150

1,521,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 12 7314150121311 438-0274 216

1,545,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 13 7314150121328 438-0282 260

1,662,120 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 14 7314150121335 438-0291 272

1,817,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 17 7314150121366 438-0304 331

1,864,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 19 7314150121380 438-0312 435

1,889,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 21 7314150121403 438-0321 531

1,898,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 140 22 7314150121410 438-0339 579

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1